Publikovat produkty
Tube - 5" Single & Double Wall Light - 3000K

Tube - 5" Single & Double Wall Light - 3000K

Electrical and Operational Information

Color Rendering Index: 90

Color Temperature: 3000K

Dimmable: Yes

Lamping Category: LED

Lamping Included: Bulbs Included

Lamping Type: LEDLumens: 800

Primary Number of Bulbs: 1

Socket: Integrated LED Module

Total Number of Bulbs: 1

Voltage: 120-277

Wattage Max: 16.00

Specifikace
  • Additional DetailsFeatures:

    • 3000K
    • Title 24 may not be available for all Finishes, check for availability
    • 2605 Single, 2604 Double
    • Driver concealed within the fixture
    • Can be mounted on wall in all orientations
    • Average Hours: 70000
    • Beam Spread: 33

    Glass Features: 3000K

    Material: Die-cast Aluminum

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatube-wall-light-3000K
  • Skupina výrobkůTube
  • Skupina produktůWall Mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures