Publikovat produkty
Volta 4.5″ Tunable White Downlight Trim Round

Volta 4.5″ Tunable White Downlight Trim Round

Volta LED downlight series represents an innovation in design and technology for architectural lighting. This high lumen and adaptable family of fixtures with a comprehensive set of round and square fittings, affords a sustainable solution for commercial, corporate, and upscale residential applications.
Specifikace
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    20W / 29W / 44W Lumens

    20W / 29W / 44W CBCP

    Finish

    R4RD2T

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    1,080 / 1,600 / 2,295

    3,015 / 4,465 / 6,420

    BK – Black

    F – 45°

    TWB – 2700K–6500K – 98

    BKWT – Black/White

    W – 60°

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    HZWT – Haze/White

    WT – White

    Example: R4RD2T-NTWA-BK

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavolta-4-5-tunable-white-downlight-trim-round
  • Skupina výrobkůVolta Tunable White
  • Skupina produktůRecessed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures