Publikovat produkty
Zoron – 5CCT Round Wall Mount

Zoron – 5CCT Round Wall Mount

Features

  • Delivered Lumens: Up to 1320lm
  • CBCP: Up to 3585
  • CCT: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
  • CRI: 90
  • Power: 15W
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • ELV Dimming: 100-5%
  • 0-10V Dimming: 100-5%
  • TRIAC Dimming: 100-5%
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Die-cast aluminum
  • 5-CCT Switchable between 2700K and 5000K
  • Suitable for indoor or outdoor use
  • Low glare regressed trim with 25°+ shielding angle
  • Interchangeable trim available in 7 finishes
  • ELV/ TRIAC/0-10V Dimming Control
  • Universal Input 120-277VAC
  • Outdoor/Wet Location Rated for downward-facing orientation only
  • Driver concealed within the fixture
Specifikace
  • Specifications

    Order Number: W4R-NCS-BKBK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    W4RN - 25°CS - 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K - 9011853485BKBK - Black/Black
    F - 45°BKCH - Black/Chrome
    BKGL - Black/Gold
    BKHZ - Black/Haze
    BKWT - Black/White
    PBK - Arc Black
    PWT - Arc White
    WTBK - White/Black
    WTCH - White/Chrome
    WTGL - White/Gold
    WTHZ - White/Haze
    WTWT - White/White
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazoron-round-wall-mount
  • Skupina výrobkůZoron Tube Architectural
  • Skupina produktůWall Mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures