Publikovat produkty
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
    Archivovány

    Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US

    Wall-Smart Mounting Solutions Changing the way walls look and function by integrating electronic devices and interior design.
    Designed to seamlessly integrate smart home control devices in the interior design of the home, office, or building.

    SKU# 10-01-353

    Product name: WS for PALLADIOM 1G US MATTE/ METAL/GLASS SOLID B.

    The “WS for PALLADIOM 1G US MATTE/ METAL/GLASS SOLID B.” is an adapter for in-wall flush installation of a LUTRON PALLADIOM 1G US keypad in solid board walls.

    The “WS for PALLADIOM 1G US MATTE/ METAL/GLASS SOLID B.” firmly mounts the keypad allowing easy access, insertion and operation.

    Specifikace
      • For installation in solid boards
      • Allows easy insertion and removal of the keypad by manual push and magnet detachment of the keypad adaptor.
      • Designed to be installed in 12.2 ~ 29.1mm (0.48” ~ 1.145”) thick solid boards.
      • Installation kit contains:
      1. X1 keypad adaptor frame (item #1)
      2. X1 wall adaptor (item #2)
      3. X4 ST3x30 screws (item #4)
      4. X2 M3x12 screws (item #5)
      5. X2 M3 nut (item #3)
      • Designed for the use with Palladiom, US style, 1 gang keypad (by Lutron©) (keypad not included).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota10-01-353
    • Skupina výrobkůWall mounts for Lutron
    • Skupina produktůSolid board wall mounts
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)154.5
    • Šířka (mm)110
    • Hloubka (mm)56.1
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Navrženo vIzrael
    • Vyrobeno vIzrael
    • Čistá hmotnost (kg)0.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000119
    • Název ETIMMounting box
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Popis Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • Kód CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Číslo OmniClass23-35 37 17
    • Název OmniClassDimmer Control Switches