Číslo položky: | 2s-clamp-m8-10 |
---|---|
Výrobce: | Walraven |
Kategorie produktu: | Pipe Fixing |
Skupina produktu: | Standard Clamps |
Datum publikování: | 2019-08-07 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with gapless range for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.
Produktu - url: | https://www.walraven.com/cz/?pid=3945 |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/2S-Clamp-Brochure-EN... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/CS-CZ/2S%20Clamp%20(... |
Instruktážní video: | https://www.youtube.com/watch?v=anM9TCO-yH4 |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/walraven/product/2s-clamp-m8-10
Materiál hlavní: | Steel |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Netherlands |
Vyrobeno: | Czech Republic |
BIMobject kategorie: | HVAC - Instalační Systémy |
---|---|
IFC klasifikace: | Mechanical Fastener |
Číslo OmniClass: | 23-27 43 13 |
Název OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
BIMobject®