Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Bifix® G2 s gumou (M8) (BUP1000)

Číslo položky: bifix-g2-with-lining-m8-bup1000
Výrobce: Walraven
Kategorie produktu: Pipe Fixing
Skupina produktu: Standard Clamps
Datum publikování: 2018-07-20
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined medium-duty two-screw pipe clamp M8 with quick closing mechanism for easy locking of the clamp with one hand, suitable for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Two component rubber lining provides easy positioning of the pipe during installation. When the clamp is closed, the pipe rests on soft black rubber lining for increased noise reduction.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Connection size (G): M8.
  • Max. allowed load (Fz): 700N (Ø10-14mm to Ø60-64mm); 800N (Ø66-70mm to Ø80-83mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Netherlands
Vyrobeno: Czech Republic

BIMobject kategorie: HVAC - Instalační Systémy
IFC klasifikace: Mechanical Fastener
Číslo OmniClass: 23-27 43 13
Název OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel + EPDM

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny