Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

BIS Aero®

Číslo položky: bis-aero
Výrobce: Walraven
Kategorie produktu: Pipe Fixing
Skupina produktu: Standard Clamps
Datum publikování: 2019-08-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)

Metal clamps with lining for fixing of spiral ducts: two-part steel clamp M8 and M8/10 with combined TPE lining and quick locking system for spiral ducts. Rubber lining is conjoined with the clamp (lining stays attached when sliding the spiral duct).

  • Surface treatment: pre-galvanized.
  • Lining: noise insulating lining made of TPE rubber, black.
  • Ø ≥ 450mm locking: two hexagon head bolts with nut.
  • Ø ≥ 710mm without connection nut.
  • Connection size (G): M8; M8/10.
  • Max. allowed load (Fz): 700N (Ø80mm to Ø125mm); 720N (Ø140mm to Ø400mm); 1,150N (Ø450mm to Ø1,250mm). Calculated using specific statistical methods related to the breaking load, taking into account a deflection of 1.5mm or 2% of the maximum nominal clamp diameter.
  • ETIM Classification: EC010049.


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Netherlands
Vyrobeno: Czech Republic

BIMobject kategorie: HVAC - Instalační Systémy
IFC klasifikace: Mechanical Fastener
Číslo OmniClass: 23-27 43 13
Název OmniClass: Mechanical Pipe Supports