Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

BIS RapidRail® Montážní lišty WM30

Číslo položky: bis-rapidrail-fixing-rail-wm30
Výrobce: Walraven
Kategorie produktu: Rail Systems
Skupina produktu: Fixing Rail
Šířka (mm): 30
Výška (mm): 45
Datum publikování: 2019-08-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)

BIS RapidRail® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: RAL-GZ certified C-profile WM30 (30x45mm) with continuous perforation for a quick and easy fixing. Distance between rail end and first hole is always equal. Continuous graduated centimeter scale on one side. Unique perforation allows for hanging on both sides.

  • Surface treatment: pre-galvanized.
  • Approval: RAL-GZ 655.


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Netherlands
Vyrobeno: Netherlands

BIMobject kategorie: HVAC - Instalační Systémy
IFC klasifikace: Mechanical Fastener
Číslo OmniClass: 23-27 43 13
Název OmniClass: Mechanical Pipe Supports