Číslo položky: | bis-rapidstrut-rail-connector-90-degrees-g2-bup1000 |
---|---|
Výrobce: | Walraven |
Kategorie produktu: | Rail Systems |
Skupina produktu: | Rail Connectors |
Datum publikování: | 2018-07-20 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: connector with pre-assembled BIS RapidStrut® Slide nut(s) to make Strut rail fabrications. Ready-to-use pre-assembled for a quick fixing, retains assembly in place before final tightening. 'Direct Twist' technology for easy and secure installation. Visual guide to check the position of the slide nut. Optimized for easy installation with electrical tools (66588520X).
Produktu - url: | https://www.walraven.com/cz/?pid=3409 |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/BIS-RapidStrut-broch... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/CS-CZ/BIS%20RapidStr... |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/walraven/product/bis-rapidstrut-rail-connector-90-degrees-g2-bup1000
Materiál hlavní: | Steel |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Netherlands |
Vyrobeno: | Czech Republic |
BIMobject kategorie: | HVAC - Instalační Systémy |
---|---|
IFC klasifikace: | Mechanical Fastener |
Číslo OmniClass: | 23-27 43 13 |
Název OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Steel + polyoxymethylene |
BIMobject®