Číslo položky: | bis-ursus-foot-support-system-bup1000 |
---|---|
Výrobce: | Walraven |
Kategorie produktu: | Roof Support |
Skupina produktu: | Rooftop AC frames |
Datum publikování: | 2018-07-20 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: support for rooftop installations (small pipework systems, ductwork runs, cable trays, climate installations, solar panels, walkways...). It does not penetrate the waterproof membrane. UV resistant.
Produktu - url: | https://www.walraven.com/cz/?pid=1876 |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/Walraven-Rooftop-Sol... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/CS-CZ/BIS%20Ursus%20... |
Instruktážní video: | https://www.youtube.com/watch?v=Hc8DYf0kIh0 |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/walraven/product/bis-ursus-foot-support-system-bup1000
Materiál hlavní: | Rubber |
---|---|
Sekundární materiál: | Steel |
Navrženo: | Netherlands |
Vyrobeno: | Netherlands |
BIMobject kategorie: | HVAC - Instalační Systémy |
---|---|
IFC klasifikace: | Mechanical Fastener |
Číslo OmniClass: | 23-27 43 13 |
Název OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Vulcanized rubber + steel |
BIMobject®