Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

BIS Podložky (zp)

Číslo položky: bis-washer
Výrobce: Walraven
Kategorie produktu: Rail Systems
Skupina produktu: Washers
Datum publikování: 2019-08-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)

Accessories for fixing of pipe clamps a.o. suspension band, beam clamps, wall plates and hanger bolts: washer according to EN-ISO 7089 (DIN 125A).

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Quality mark: tested for fire safety (Ø10.5mm and above).


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: China
Vyrobeno: China

BIMobject kategorie: HVAC - Instalační Systémy
IFC klasifikace: Mechanical Fastener
Číslo OmniClass: 23-27 43 13
Název OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®