Publikovat produkty
Patio side screen 390
Patio side screen 390
Patio side screen 390
Patio side screen 390

    Patio side screen 390

    Patio side screens 390 offer laterally extendible privacy and protection from sun and wind to complement patio awnings.

    Lateral protection

    For more privacy: Practical lateral visual privacy, as well as protection from sun and wind, for enjoying many pleasant hours on the patio. 

    Durable

    Protected against dust and soiling: When retracted, the fabric vanishes into the cassette box.

    Suitable

    Harmonious addition to the awning: On request, also match with the slope of the sun shading product with an angled covering of the fabric.

    WAREMA offers you a rigid model on BIMobject. Discover our configurable models at mywarema.com/home, which can be perfectly adjusted to your individual needs.

    Specifikace
    • Building limits:
      Order height mx2500 mm

      Keyfacts:

      • Manually extendible patio side screen provide lateral visual protection, as well as protection from sun and wind
      • Optional sloped fabric shape
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPatio-side-screen-390
    • Skupina výrobkůOutdoor Living
    • Skupina produktůTerrace and garden
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2025-06-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)2500
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Stínící Systémy
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Číslo OmniClass23-17 21 13 11
    • Název OmniClassWindow Blinds