Publikovat produkty
Area Drain with 8 in. x 8 in.  Adjustable Top - FD-330
Watts

Area Drain with 8 in. x 8 in. Adjustable Top - FD-330

Watts Drainage Products FD-330 epoxy coated cast iron area drain with anchor flange, body collar with weepholes, 8 in. x 8 in. (203 x 203mm) square adjustable top with heel proof ductile iron grate, no hub (standard) outlet.
Specifikace
  • Keywords: anchor flange, cast iron, adjustable top, floor drain, floor sink, funnel, loose set grate, no hub, no hub connection, oval, push on connection, square, weepholes, round top

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1164
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůWaste Water Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains