Publikovat produkty
Side Outlet Area Drain with Hinged Grate - FD-430
Watts

Side Outlet Area Drain with Hinged Grate - FD-430

Watts Drainage FD-430 epoxy coated steel side outlet area drain with anchor flange, 12-3/4 in. x 12-3/4 in. (324 x 324mm) square epoxy coated heel proof ductile iron hinged grate, integral trap with cleanout plug, sediment bucket, and no hub (standard) outlet.
Specifikace
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, area drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8"
    Connection Type: Threaded

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1172
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůWaste Water Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains