Publikovat produkty
Square Open Top Hopper Drain - FD-830
Watts

Square Open Top Hopper Drain - FD-830

Watts Drainage Products FD-830 epoxy coated cast iron hopper drain with 12 in. X 12 in. (305mm X 305mm) square open top, flat bottom strainer and no-hub outlet.
Specifikace
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, hopper drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1189
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůWaste Water Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures