Publikovat produkty
Planting Area Drain - FD-860
Watts

Planting Area Drain - FD-860

Watts Drainage Products FD-860 epoxy coated cast iron planting area drain with membrane clamp, self-locking dome with stainless steel mesh, and no hub (standard) outlet.
Specifikace
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1190
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůWaste Water Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains