Publikovat produkty
Sanitary Can Wash Drain - FS-800
Watts

Sanitary Can Wash Drain - FS-800

Watts Drainage Products FS-800 epoxy coated cast iron sanitary can wash drain with secured nickel bronze grate, stainless steel sediment bucket, spray nozzle assembly with 1/2 in. (13mm) NPT pipe connection, and 4 in. (102mm) no hub (standard) outlet.
Specifikace
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, wash drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1203
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůWaste Water Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž