Publikovat produkty
Overflow Roof Drain with 4 in. Internal Water Dam - RD-100-W
Watts

Overflow Roof Drain with 4 in. Internal Water Dam - RD-100-W

Watts Drainage RD-100-W epoxy coated cast iron overflow roof drain with flashing clamp with integral 4 in.(102mm) high internal standpipe, self-locking polyethylene dome (standard), and no hub (standard) outlet.
Specifikace
  • Keywords: 4 in no hub outlet, 50 gallons per day, epoxy coated cast iron, filter, flashing clamp, high volume roof drain, integral gravel stop, membrane filter, reverse osmosis membrane, ro 50gpd, ro membrane, self-locking pe dome, sump receiver, underdeck clamp, water filtration, watts
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1232
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůRoof Waste Water Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2009-09-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž