Publikovat produkty
Side Outlet Roof Drain - RD-200-SO
Side Outlet Roof Drain - RD-200-SO
    Watts

    Side Outlet Roof Drain - RD-200-SO

    Series RD-200-SO epoxy coated cast iron side outlet roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking polyethylene dome (standard), and no hub (standard) outlet.

    Specifikace
    • Keywords: drain, plumbing, watts, drainage, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, balconly drain

      Features

      • Engineered with cast iron for long life and durability

      Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Type: No Hub

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1236
    • Skupina výrobkůDrainage Solutions
    • Skupina produktůRoof Drains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
    • Název UNSPSCRoofing drains
    • Kód UNSPSC30151605
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
    • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Číslo OmniClass23-13 41 39
    • Název OmniClassRoof Drains