Publikovat produkty
PDI Certified Grease Interceptor - WD-SERIES
Watts

PDI Certified Grease Interceptor - WD-SERIES

Watts Drainage WD Series PDI Certified recessed or floor mounted epoxy coated steel grease interceptor with gasketed epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), removable baffle assembly, deep seal trap with cleanout, external cast iron flow control fitting, and no hub (standard) connections
Specifikace
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptorBody Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No HubKeywords: 20 gpm, bronze body and working parts, bundle, chrome plated face, epoxy-coated steel, fits 16 inch wall, grease interceptor, key operated, loose key, low-rough-in, no hub, non-freeze, pex pipe, pex sticks, recessed or floor-mounted, red, vacuum breaker, wall hydrant, waterpex, white
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1258
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůGrease Interceptor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCSludge collectors
  • Kód UNSPSC47101536
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Popis Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Kód CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Číslo OmniClass23-39 33 17
  • Název OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké