Publikovat produkty
PDI Certified Low-Rough-In Grease Interceptor - WD-L-SERIES
Watts

PDI Certified Low-Rough-In Grease Interceptor - WD-L-SERIES

Watts Drainage Products WD-L Series PDI Certified recessed or floor mounted epoxy coated steel low-rough-in grease interceptor with gasketed epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), removable baffle assembly, deep seal trap with cleanout, external cast iron flow control fitting, and no hub (standard) connections.
Specifikace
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptorBody Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 105mat, 20 mesh screen, 35 gpm, check, epoxy-coated steel, fip, flanged 125, grease interceptor, lead free bronze, lf358, low-rough-in, mueller steam, mueller steam specialty, recessed or floor-mounted, silent globe, solder end, ss trim, y strainer
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1261
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůGrease Interceptor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCSludge collectors
  • Kód UNSPSC47101536
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Popis Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Kód CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Číslo OmniClass23-39 33 17
  • Název OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké