Publikovat produkty
Low Rough-in Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-LA-SERIES
Watts

Low Rough-in Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-LA-SERIES

Watts Drainage Products WD-LA Series floor mounted epoxy coated steel low-rough-in semi-automatic draw-off grease interceptor with gasketed epoxy coated steel cover, hex head perimeter bolts, removable grease accumulating cover and baffle assembly, deep seal trap with cleanout, internal stainless steel flow control plate, flexible draw-off hose, outlet line shut-off valve, and IPS threaded connections.
Specifikace
  • Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: IPS Threaded Connection
    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1262
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůGrease Interceptor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCSludge collectors
  • Kód UNSPSC47101536
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Popis Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Kód CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Číslo OmniClass23-39 33 17
  • Název OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING