Publikovat produkty
Oil Interceptor - OI-SERIES
Watts

Oil Interceptor - OI-SERIES

Watts Drainage Products OI Series recessed or floor mounted epoxy coated steel oil interceptor with gasketed epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), double wall deep seal trap, draw-off connection and dual vent connections, integral stainless steel flow control plate, and no hub (standard) connections.
Specifikace
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, oil-water separator, plumbing, drainage, drains

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: No Hub
    Models: OI-10, OI-15, OI-20, OI-25, OI-35, OI-50

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1263
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůOil-Water Separators
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
  • Název UNSPSCSludge collectors
  • Kód UNSPSC47101536
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_70
  • Popis Uniclass 2015Water waste (drainage) storage, treatment and disposal systems
  • Kód CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Číslo OmniClass23-39 33 17
  • Název OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké