Publikovat produkty
Heavy Duty Sand and Sediment Interceptor - SA-SERIES
Watts

Heavy Duty Sand and Sediment Interceptor - SA-SERIES

Watts Drainage Products SA Series heavy duty epoxy coated steel sand and sediment interceptor with gasketed epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), internal straining baffles, 2 in. (51mm) no hub vents, and 4 in. (102mm) no hub (standard) connections.
Specifikace
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 4" outlet, 2" vent
    Connection Type: No Hub

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1266
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůLiquid Waste Separators
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCSeparators
  • Kód UNSPSC401617
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Popis Uniclass 2015Water separators
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Číslo OmniClass23-27 55 35
  • Název OmniClassLiquid Separators
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING