Publikovat produkty
Sediment & Hair Interceptor - SI-740-L
Watts

Sediment & Hair Interceptor - SI-740-L

Watts Drainage SI-740-L floor mounted or recessed epoxy coated steel large capacity sediment interceptor with gasketed epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt, removable stainless steel dual chamber basket, and 2 in.(51mm) no hub connections. Maximum flow rate 30 GPM.
NOTE: SI-740-L requires 17 in.(432mm) clearance above cover to remove sediment basket.
Specifikace
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2"
    Connection Type: No Hub

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1267
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůLiquid Waste Separators
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCSeparators
  • Kód UNSPSC401617
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Popis Uniclass 2015Water separators
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Číslo OmniClass23-27 55 35
  • Název OmniClassLiquid Separators
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING