Publikovat produkty
Bottom Access Hair, Plaster & Sediment Interceptor - SI-762
Watts

Bottom Access Hair, Plaster & Sediment Interceptor - SI-762

Watts Drainage Products SI-762 epoxy coated steel bottom access sediment interceptor with gasketed cover, perforated stainless steel screen, drain plug, and IPS threaded connections.
Specifikace
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, sediment interceptor
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1271
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůLiquid Waste Separators
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCSeparators
  • Kód UNSPSC401617
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Popis Uniclass 2015Water separators
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Číslo OmniClass23-27 55 35
  • Název OmniClassLiquid Separators
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING