Publikovat produkty
Floor Cleanout with Round Top - CO-200-R
Watts

Floor Cleanout with Round Top - CO-200-R

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
Watts Drainage Products CO-200-R epoxy coated cast iron floor cleanout with 5-1/8 in (130mm) round adjustable nickel bronze (standard) top and no hub (MJ) connection.
Specifikace
  • Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Caulk
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1272
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůCleanouts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Číslo OmniClass23-11 21 21 17
  • Název OmniClassCleanouts
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké