Publikovat produkty
Cleanout Ferrule with Brass Plug - CO-380
Watts

Cleanout Ferrule with Brass Plug - CO-380

Watts Drainage Products CO-380 cast iron cleanout ferrule with threaded brass countersunk cleanout plug.
Specifikace
  • Keywords: cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1287
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůCleanouts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Číslo OmniClass23-11 21 21 17
  • Název OmniClassCleanouts
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING