Publikovat produkty
Expandable Line Cleanout with Wall Access Cover - CO-440-RD
Watts

Expandable Line Cleanout with Wall Access Cover - CO-440-RD

Watts Drainage CO-440-RD wall cleanout with two-piece expandable cleanout plug, stainless steel access cover, and vandal proof stainless steel screw.
Specifikace
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1299
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůCleanouts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-01
  • Číslo vydání2
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Číslo OmniClass23-11 21 21 17
  • Název OmniClassCleanouts
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING