Publikovat produkty
Moderate Climate Wall Hydrant with Chrome Plated Face, Integral Vacuum Breaker - HY-430
Watts

Moderate Climate Wall Hydrant with Chrome Plated Face, Integral Vacuum Breaker - HY-430

Watts Drainage HY-430 moderate climate key operated wall hydrant with chrome plated face, integral vacuum breaker, 3/4"(19) hose connection, 3/4"(19) female x 1"(25) male pipe connection, all bronze head, seat casting and internal working parts, and loose key. Complies with ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO Listed. Max. operating pressure 125 psi.
Specifikace
  • Keywords: 1/2 in tapping, 2 in no hub, bronze body and working parts, cast iron, dual temperature, epoxy coated, fits 10 inch wall, key operated, loose key, non-freeze, polished bronze face, stainless steel box, trap primer adaptor, wall hydrant,
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1308
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůFixtures for Liquids
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBronze
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCHydrants
  • Kód UNSPSC40141726
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings