Publikovat produkty
Non-Freeze Duo-Temp Wall Hydrant with SS Box - HY-700
Watts

Non-Freeze Duo-Temp Wall Hydrant with SS Box - HY-700

Watts Drainage HY-700 concealed non-freeze key operated dual-temp wall hydrant with stainless steel box and door, polished bronze hydrant face, integral vacuum breaker, 3/4"(19) hose connection, 3/4"(19) female x 1"(25) male pipe connections, all bronze head, seat casting and internal working parts, galvanized wall casing, and loose key.
Specifikace
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1309
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůFixtures for Liquids
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálBronze
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCHydrants
  • Kód UNSPSC40141726
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké