Publikovat produkty
Trap Primer Adaptor - MS-930
Watts

Trap Primer Adaptor - MS-930

Watts Drainage Products MS-930 epoxy coated cast iron trap primer adaptor with 1/2 in. (13mm) IPS tapping, and no hub connections.
Specifikace
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1318
  • Skupina výrobkůPipework Fittings
  • Skupina produktůDrainage Products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Potrubí
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCPlumbing adapters
  • Kód UNSPSC40141719
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_61_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe sleeves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings