Publikovat produkty
Floor Mounted Urinal Carrier with Bearing Plate - CA-321
Watts

Floor Mounted Urinal Carrier with Bearing Plate - CA-321

Watts Drainage Products CA-321 epoxy coated floor mounted urinal carrier with heavy gauge steel offset uprights with welded feet, universal steel hanger support plate and bottom bearing plate with integral mounting brackets, and plated hardware.

Specifikace
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron, Steel
    Connection Size:
    Connection Type:
    Industry Standards: Buy American Compliant

    Keywords: floor mounted, fully-adjustable, lavatory, plate-type carrier, plated hardware, universal support plate, water cooler, watts, drainage, drains, plumbing
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1339
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůSanitary Disposal Components
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment