Publikovat produkty
Floor Mounted Plate Type Lavatory/Water Cooler Carrier - CA-431-1
Watts

Floor Mounted Plate Type Lavatory/Water Cooler Carrier - CA-431-1

Series CA-431-1 floor mounted bi-level water cooler carrier with heavy gauge steel uprights with integral welded feet, universal steel hanger support plate, and plated hardware.

Specifikace
  • Features

    • Epoxy coated steel construction
    • Universal hanger plates accommodate standard fixtures
    • Labor saving compression style upright mounting brackets
    • Offset feet allow uprights to be reversed in the chase


    Keywords: lavatory carrier, wall mounted, concealed arm, cast iron wall plate, steel back-up plates, cast iron arms, leveling screws, basin locking device, plated hardware, watts, drainage, drains, plumbing

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1345
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůFixture Carriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment