Publikovat produkty
Quick-Connect Reducing Stems - Polysulfone - 3514B
Watts

Quick-Connect Reducing Stems - Polysulfone - 3514B

Lead Free* Models Available

Size(s):
1/2 to 1 in. CTS

Description:
Quick-Connect reducing stems - polysulfone.

3514B-1008 - 1/2 in. CTS x 3/8 in. CTS
3514B-1410 - 3/4 in. CTS x 1/2 in. CTS
3514B-1810 - 1 in. CTS x 1/2 in. CTS
3514B-1814 - 1 in. CTS x 3/4 in. CTS

Specifikace
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, reducing stems
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3299
  • Skupina výrobkůQuick-Connect Solutions
  • Skupina produktůConnectors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCHardware and fittings
  • Kód UNSPSC401417
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings