Publikovat produkty
Quick-Connect Union Connectors - Polysulfone - 3515B
Watts

Quick-Connect Union Connectors - Polysulfone - 3515B

Lead Free* Models Available

Size(s):
3/8 to 1 in. CTS

Description:
Quick-Connect union connectors - polysulfone.

3515B-08 - 3/8 in. CTS
3515B-10 - 1/2 in. CTS
3515B-14 - 3/4 in. CTS
3515B-18 - 1 in. CTS

Specifikace
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3301
  • Skupina výrobkůQuick-Connect Solutions
  • Skupina produktůConnectors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCHardware and fittings
  • Kód UNSPSC401417
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText