Publikovat produkty
2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves - B6000, B6001
Watts

2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves - B6000, B6001

Series B6000, B6001 2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. It features a blowout proof pressure retaining stem. The B6000, B6001's standard port orifice ensures minimal pressure drop, while Durafill and Uniseal seats and chrome plated brass ball provide lasting service. Model B6000 has threaded NPT end connections and Model B6001 has solder end connections. Pressure Rating: For 1/4 to 3 in. - 600psi WOG (non-shock); 150psi WSP; For 4 in. - 400psi WOG (non-shock); 125psi WSP.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3395
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůShutoff Valves > Ball Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCBall valves
  • Kód UNSPSC40141607
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 15
  • Název OmniClassBall Valves
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings