Publikovat produkty
Quick-Connect Female Connectors - Polysulfone - 3510B
Watts

Quick-Connect Female Connectors - Polysulfone - 3510B

Lead Free* Models Available Size(s): 3/8 to 1 in. CTS Description: Quick-Connect female connectors - polysulfone. 3510B-0808 - 3/8 in. CTS x 1/2 in. NPS 3510B-1008 - 1/2 in. CTS x 1/2 in. NPS 3510B-1012 - 1/2 in. CTS x 3/4 in. NPS 3510B-1013 - 1/2 in. CTS x 3/4 in. Closet 3510B-1014 - 1/2 in. CTS x 3/4 in. FGHT 3510B-1412 - 3/4 in. CTS x 3/4 NPS 3510B-1816 - 1 in. CTS x 1 in. NPS
Specifikace
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3616
  • Skupina výrobkůQuick-Connect Solutions
  • Skupina produktůConnectors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCHardware and fittings
  • Kód UNSPSC401417
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings