Publikovat produkty
Quick-Connect Stackable Hose Barb Unions - Polysulfone - 3511B
Watts

Quick-Connect Stackable Hose Barb Unions - Polysulfone - 3511B

Lead Free* Models Available

Size(s):
1/2 in. CTS

Description:
Quick-Connect stackable hose barb unions - polysulfone.

3511B-1008 - 1/2 in. CTS x 1/2 in. Barb

Specifikace
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, barb unions
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3619
  • Skupina výrobkůQuick-Connect Solutions
  • Skupina produktůConnectors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCHardware and fittings
  • Kód UNSPSC401417
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings