Publikovat produkty
Quick-Connect Panel Mount Valves - Polysulfone - 3559B
Watts

Quick-Connect Panel Mount Valves - Polysulfone - 3559B

Lead Free* Models Available

Size(s):

3/8 to 1/2 in. CTS

Description:
Quick-Connect panel mount valves - polysulfone.

3559B-08 - 3/8 in. CTS
3559B-10 - 1/2 in. CTS

Specifikace
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3663
  • Skupina výrobkůQuick-Connect Solutions
  • Skupina produktůValves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCHardware and fittings
  • Kód UNSPSC401417
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings