Publikovat produkty
8 in. Diameter Deck Receptor Drain - RD-410
Watts

8 in. Diameter Deck Receptor Drain - RD-410

Watts Drainage RD-410 epoxy coated cast iron deck receptor drain with 2 in. (51mm) high receptor flange, internal dome strainer, and no hub (standard) outlet.
Specifikace
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, deck receptor drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6365
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůRoof Waste Water Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké