Publikovat produkty
Dead Level® D - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Ductile Iron Frame
Watts

Dead Level® D - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Ductile Iron Frame

4.1 z 5 hvězdiček4.1(8 recenze)

Watts Dead Level® D Pre-Sloped Trench Drain System with 6 in.(152mm) wide x 48 in.(1219mm) long (standard) ductile iron frame, UV stabilized talc-filled polypropylene channels with integral 4"(102) No Hub bottom outlet(s). System shall be frame-anchored, with (specify) grating to suit DIN Class (specify) load rating. System to include frame connectors, grate lockdowns, and construction covers. Installation to be performed in accordance with manufacturer's instructions and building code.

Specifikace
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6389
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůWaste Water Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Číslo OmniClass23-39 29 11
  • Název OmniClassWaste Water Drains

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké