Publikovat produkty
Quick-Connect Stackable Tees - Polysulfone - 3533B
Watts

Quick-Connect Stackable Tees - Polysulfone - 3533B

Lead Free* Models Available

Size(s):

3/8 to 1 in. CTS

Description:
Quick-Connect stackable tees - polysulfone.

3533B-08 - 3/8 x 3/8 x 3/8 in. CTS
3533B-10 - 1/2 x 1/2 x 1/2 in. CTS
3533B-14 - 3/4 x 3/4 x 3/4 in. CTS
3533B-18 - 1 x 1 x 1 in. CTS

Specifikace
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves,tees
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6638
  • Skupina výrobkůQuick-Connect Solutions
  • Skupina produktůTees
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCHardware and fittings
  • Kód UNSPSC401417
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings