Publikovat produkty
Quick-Connect Stackable Elbows - Polysulfone - 3518B
Watts

Quick-Connect Stackable Elbows - Polysulfone - 3518B

Lead Free* Models Available

Size(s):
3/8 to 1 in. CTS

Description:
Quick-Connect stackable elbows - polysulfone.

3518B-08 - 3/8 in. CTS x 3/8 in. OD
3518B-10 - 1/2 in. CTS x 1/2 in. OD
3518B-14 - 3/4 in. CTS x 3/4 in. OD
3518B-18 - 1 in. CTS x 1 in. OD

Specifikace
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6642
  • Skupina výrobkůQuick-Connect Solutions
  • Skupina produktůElbows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCHardware and fittings
  • Kód UNSPSC401417
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings