Publikovat produkty
2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with Quick-Connect Technology - LFFBV-3C-QC
Watts

2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with Quick-Connect Technology - LFFBV-3C-QC

Series LFFBV-3C-QC 2-Piece, Full Port, Lead Free* cast copper silicon alloy Ball Valves with Quick-Connect Technology are used in residential and commercial potable water applications. They feature a bottom-loaded blowout proof stem, virgin PTFE seats, thrust washer, adjustable packing gland, stem packing nut, chrome-plated brass ball adapter and steel handles. Series LFFBV-3C-QC comes with integral quick-connect inlet and outlet connections for fast installation on copper, CPVC, PEX and PB pipe.
Specifikace
  • Keywords: 1017, asse, b125, control, csa, hot, lead free, lf, mixing, temperature, thermostatic, valve, water
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6968
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůShutoff Valves > Ball Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCBall valves
  • Kód UNSPSC40141607
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 15
  • Název OmniClassBall Valves
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké