Publikovat produkty
Meter Demand Twin Alternating Water Softeners for Hardness Reduction. (3-4 Cu. Ft.) - PWS10T (3-4CUFT)
Watts

Meter Demand Twin Alternating Water Softeners for Hardness Reduction. (3-4 Cu. Ft.) - PWS10T (3-4CUFT)

Meter Demand Twin Alternating Water Softeners for Hardness Reduction, 1 in. (25mm) Connection Size, 30,000 to 120,000 Grain Capacities and Flow Rates Up To 25 GPM
Specifikace
  • Keywords: brackishwatertreatment, calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, desalination, duplex, frpsoftener, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, resinsystem, reverseosmosispretreatment, reverseosmosissystem, ro tdsremoval, sodiumcycle, spotfreerinse, tdsreduction, totaldissolvedsolids, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval, watts premier, watts, plumbing, water filtration, water filters, water softerners
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7410
  • Skupina výrobkůWater Quality Products
  • Skupina produktůWater Softeners
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Kód ETIMEC011732
  • Název ETIMWater softener
  • Název UNSPSCPackaged water treatment systems
  • Kód UNSPSC47101522
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_70_98
  • Popis Uniclass 2015Water treatment systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 31 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
  • Číslo OmniClass23-27 55 27 11
  • Název OmniClassWater Softeners

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké