Publikovat produkty
Dead Level® Catch Basins - 24 in. Dead Level® Trench Drain System Catch Basins
Watts

Dead Level® Catch Basins - 24 in. Dead Level® Trench Drain System Catch Basins

3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)

CB-624 or CB-2424 Catch Basin for Watts Dead Level ® Pre-Sloped Trench Drain System, 6 in. (152mm) or 24 in. (610mm) (specify) wide x 24 in.(610mm) long x 24 in.(610mm) deep, with UV stabilized talc-filled polypropylene body with 4 in. (102mm) and 6 in. (152mm) no hub outlet connections, and polypropylene (6 in. wide only) or ductile iron frame. Catch Basin shall be frame-anchored, with (specify) grating and lockdowns to suit DIN Class (specify) load rating. Installation to be performed in accordance with manufacturer's recommendations.

Specifikace
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7457
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůWaste Water Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Číslo OmniClass23-39 29 11
  • Název OmniClassWaste Water Drains

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké