Publikovat produkty
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with 3/4 in. (20mm) Hose End - LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with 3/4 in. (20mm) Hose End - LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC

Series LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with 3/4 in. (20mm) Hose End are used in commercial and industrial wash down applications which require a 3/4 in. (20mm) hose connection. These valves feature a bottom loaded blowout-proof stem, virgin PTFE seats, thrust washer and adjustable stem packing, chrome plated brass ball with brass cap and white polypropylene tether (chain). Model LFFBV-3C-CC threded end connections. Model LFFBVS-3C-CC has solder end connections. Pressure Rating: 600psi (41 bar) WOG, non-shock.
Specifikace
  • Body Material: Forged Lead Free* Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Hose Connection
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI Standard 61/G
    Working Pressure: 400psi (28 bar) WOG, non-shock
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: ball valve, brass valve, fbv3c, fbvs3c, full port valve, lead free ball valve, lf, nsf valve, valve, vlv 2piece valve
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7844
  • Skupina výrobkůWater Safety & Flow Control
  • Skupina produktůValves for Liquid Services
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCBall valves
  • Kód UNSPSC40141607
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 15
  • Název OmniClassBall Valves
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings