Publikovat produkty
4 to 75 GPM Grease Interceptor - WD-CSA SERIES
Watts

4 to 75 GPM Grease Interceptor - WD-CSA SERIES

Watts Drainage Products WD-CSA Series epoxy coated inside and outside fabricated steel grease interceptor with flow rating of 4 to 75 gpm and grease capacity of 8 to 150 lbs. Unit shall include one piece removable baffle assembly, code approved deep seal trap, secured and gasketed non slip cover, NH (MJ) (standard) inlet and outlet and external flow control.

Specifikace
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7916
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůInterceptors > Grease Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCSludge collectors
  • Kód UNSPSC47101536
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Popis Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Kód CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Číslo OmniClass23-39 33 17
  • Název OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké