Publikovat produkty
Point of Leak Detector (POLD) - LDS-POLD
Point of Leak Detector (POLD) - LDS-POLD
Point of Leak Detector (POLD) - LDS-POLD
Point of Leak Detector (POLD) - LDS-POLD
    Watts

    Point of Leak Detector (POLD) - LDS-POLD

    Outside of the Pipe Detection

    Features
    • Install under sinks, behind toilets, laundry rooms, water heaters, or any exposed water-pipe or fixture
    • Requires either POLD-only WCP/CCM* or hybrid LDS & POLD WCP/CCM*
    • Max 15 unique POLD Zones per WCP/CCM*
    • Can have multiple POLDs per zone
    • Optional Water Detection Cable (LDS-WDC-(Length))

    Specifikace
    • Feature List

      Standalone Power 2 AAA batteries
      (1.5V non-rechargeable)
      Battery Life ~2 years (Depends on number of Alarms)
      Visual Indicators1 - Red LED under battery cover
      RF 433 MHz radio to panel
      RF Range ~100' if unobstructed
      Non-Latching Alarm Yes
      Adjustable AntennaYes
      Single Point ProbesYes
      Optional Water Sensing Rope/CableYes - 2', 5', 10' standard lengths
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLDS-pold-leak-detection-point-of-leak-detector
    • Skupina výrobkůLeak Defense
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-09-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
    • Popis Uniclass 2015Valve products
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké